Menu Search

Toggle Clamp U-Bar 55.0 mm 17.60 kN Staal

Essentra artikelnummer:

20510411

Oud artikelnummer:

20510411

50 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 61,593
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 61,59

1 x € 61,593

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Houdkracht 17597.2 N
Maximale houdkracht 17.60 kN
Basistype Flanged
Handgreepkleur Rood
Vergrendelmechanisme Non-Locking
Bloktype U-Bar
Bevestigingstype Flanged Base
Drawing Movement 55.0 mm
Materiaal Staal
Goederencode 8205700000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op