Menu Search

Toggle Clamp U-Bar 38.0 mm 2.50 kN Staal

Essentra artikelnummer:

20510312

Oud artikelnummer:

20510312

163 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 16,154
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 16,15

1 x € 16,154

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Houdkracht 2499.9 N
Maximale houdkracht 2.50 kN
Basistype Met flens
Handgreepkleur Rood
Vergrendelmechanisme Non-Locking
Bloktype U-Bar
Bevestigingstype Flanged Base
Drawing Movement 38.0 mm
Materiaal Staal
Goederencode 8302420090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op