Menu Search

Toggle Clamp U-Bar 25.0 mm 1.50 kN Staal

Essentra artikelnummer:

20510305

Oud artikelnummer:

20510305

54 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 12,152
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 12,15

1 x € 12,152

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Houdkracht 1499.1 N
Maximale houdkracht 1.50 kN
Basistype Met flens
Handgreepkleur Rood
Vergrendelmechanisme Non-Locking
Bloktype U-Bar
Bevestigingstype Flanged Base
Drawing Movement 25.0 mm
Materiaal Staal
Goederencode 8302420090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op