Menu Search

Toggle Clamp J-Hook 137.0 mm 3.90 kN Staal

Essentra artikelnummer:

20510299

Oud artikelnummer:

20510299

116 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 34,2499
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 34,25

1 x € 34,2499

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Houdkracht 3896.6 N
Maximale houdkracht 3.90 kN
Basistype Met flens
Handgreepkleur Rood
Vergrendelmechanisme Non-Locking
Bloktype J-Hook
Bevestigingstype Flanged Base
Drawing Movement 137.0 mm
Materiaal Staal
Goederencode 8302420090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op