Menu Search

Toggle Clamp J-Hook 60.0 mm 0.70 kN Staal

Essentra artikelnummer:

20510275

Oud artikelnummer:

20510275

100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 15,742
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 15,74

1 x € 15,742

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Houdkracht 698.4 N
Maximale houdkracht 0.70 kN
Basistype Flanged
Handgreepkleur Rood
Vergrendelmechanisme Non-Locking
Bloktype J-Hook
Bevestigingstype Flanged Base
Drawing Movement 60.0 mm
Materiaal Staal
Goederencode 8205700000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op