Menu Search

Toggle Clamp J-Hook 102.0 mm 2.00 kN Staal

Essentra artikelnummer:

20510268

Oud artikelnummer:

20510268

47 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 12,3566
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 12,36

1 x € 12,3566

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Houdkracht 1997.3 N
Maximale houdkracht 2.00 kN
Basistype Met flens
Handgreepkleur Rood
Vergrendelmechanisme Non-Locking
Bloktype J-Hook
Bevestigingstype Flanged Base
Drawing Movement 102.0 mm
Materiaal Staal
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op