Menu Search

N/A Rood 18.2 mm (OD) 2.1 mm (T)

De snapsluitringen kunnen worden gebruikt met snapringen en ratel klinknagels. Biedt meer oppervlakteondersteuning voor zachtere materialen of grotere gaten. De sluitring is gemaakt van nylon en is in verschillende kleuren verkrijgbaar.
Essentra artikelnummer:

10066751

Oud artikelnummer:

096001812401

1026 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,1426
1000 + € 0,1023
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 71,30

500 x € 0,1426

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Buitendiameter 18.2 mm
Totale dikte 2.1 mm
Compatibele gatdiameter 5.5 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Kleur Rood
Massief materiaal Nylon 6/6
Klinknageltype Snapsluitring

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op