Menu Search

N/A Naturel 10.2 mm (OD) 2.0 mm (T)

Snapring kan worden gebruikt met ratel klinknagels. Dit vergroot het bevestigingsbereik, zodat de hele lengte van de klinknagel gebruikt kan worden. De snapringen zijn gemaakt van nylon en in verschillende kleuren verkrijgbaar.
Essentra artikelnummer:

10066683

Oud artikelnummer:

096001000001

33649 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,1508
1000 + € 0,1081
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 75,40

500 x € 0,1508

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Buitendiameter 10.2 mm
Totale dikte 2.0 mm
Compatibele gatdiameter 5.5 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Klinknageltype Snapring

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op