Menu Search

Schuifgrendel 1.5 mm Zwart

Gemakkelijk te bevestigen schuifvergrendeling voorziet in een snelle schuifbeweging waarmee de sluiting loskomt.
Essentra artikelnummer:

10092026

Oud artikelnummer:

171E

1975 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 0,5193
250 - 1249 € 0,3709
1250 + € 0,3338
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 12,98

25 x € 0,5193

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Compatibele gatlengte 13.0 mm
Compatibele gatbreedte 8.0 mm
Materiaal veer RVS
Goederencode 3926909790
Vergrendelingsstijl Mini Sliding Lock

Product 171E vervangt:

Schuifgrendel 0.8 mm 1.5 mm Zonder sleutel ABS Zwart
Essentra artikelnummer: 10451670
Oud artikelnummer: 491439

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op