Menu Search

Schuifgrendel 1.2 mm Zwart

Gemakkelijk te bevestigen schuifvergrendeling voorziet in een snelle schuifbeweging waarmee de sluiting loskomt. Vervangt artikel nr(s).: 491437
Essentra artikelnummer:

20059798

Oud artikelnummer:

07112E

1650 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 249 € 1,0377
250 - 1249 € 0,7412
1250 + € 0,6671
Standaard verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 1,04

1 x € 1,0377

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Compatibele gatlengte 37.3 mm
Compatibele gatbreedte 25.3 mm
Materiaal veer RVS
Goederencode 3926909790
Vergrendelingsstijl Sliding Lock

Product 07112E vervangt:

Schuifgrendel 0.8 mm 1.2 mm Zonder sleutel ABS Zwart
Essentra artikelnummer: 10549995
Oud artikelnummer: 491437

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op