Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Moerdoppen met een eenvoudig en handig opklikontwerp zijn een kosteneffectieve optie die kan worden gebruikt om blootliggende schroeven, moeren, ringen en bouten te bedekken.Verbeter het afgewerkte uiterlijk.Bescherming tegen vuil, schade en langdurige blootstelling aan de omgeving. Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1113, SR1812
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | d | Moermaat | h1 | h2 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,9764 - € 3,6523 | 400 Op voorraad |
0.602 in
15.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| € 1,7239 - € 4,1008 | 2800 Op voorraad |
1.48 in
37.6 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
||
| € 3,7562 - € 4,4532 | Vraag de levertijd aan hier |
1.614 in
41.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
||
| € 1,3547 - € 1,605 | 500 Op voorraad |
0.795 in
20.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
| € 0,3188 - € 2,3932 | Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| € 2,363 - € 2,8065 | 3000 Op voorraad |
1.327 in
33.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| € 1,0343 - € 1,2728 | 61 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M10
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
2
|
||
| € 16,8252 - € 19,9596 | 400 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
|
M20
|
|
|
3
|
||
| € 10,664 - € 25,2138 | 825 Op voorraad |
2.874 in
73.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
4
|
||
| € 0,4586 - € 1,9831 | 28791 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| € 10,4046 - € 21,8498 | 100 Op voorraad |
2.717 in
69.0 mm
|
|
M24
|
|
|
3
|
||
| € 3,3099 - € 3,9406 | Vraag de levertijd aan hier |
1.543 in
39.2 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
M22
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| € 13,6416 - € 15,9869 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M16
|
|
|
3
|
||
| € 17,5911 - € 20,889 | 1306 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
4
|
||
| € 0,9077 - € 0,9077 | 255020 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M8
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
2
|
||
| € 9,9545 - € 11,822 | 1100 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
|
M12
|
|
|
3
|
||
| € 4,8362 - € 11,4375 | 1100 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
4
|
||
| € 0,4352 - € 1,8902 | 2800 Op voorraad |
0.417 in
10.6 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| € 2,183 - € 2,5886 | 3500 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| € 2,5427 - € 3,0147 | 3500 Op voorraad |
1.445 in
36.7 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan