Menu Search

Snap-on moerkappen

Op voorraad

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Moerdoppen met een eenvoudig en handig opklikontwerp zijn een kosteneffectieve optie die kan worden gebruikt om blootliggende schroeven, moeren, ringen en bouten te bedekken.Verbeter het afgewerkte uiterlijk.Bescherming tegen vuil, schade en langdurige blootstelling aan de omgeving. Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1113, SR1812

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-wegs hoek
Image
Type 3
Image
Type 4 - Voor zwaar gebruik
Minder Filters Toon meer filters
114 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid h d Moermaat h1 h2 Type Bestellen
€ 0,4233 - € 1,8387 2900 Op voorraad
10.6 mm
M6
1
€ 2,1235 - € 2,5181 2250 Op voorraad
31.0 mm
M16
1
€ 0,9498 - € 3,5528 400 Op voorraad
15.3 mm
M10
1
€ 1,0062 - € 1,2382 61 Op voorraad
17.0 mm
22.0 mm
M10
2.0 mm
2
€ 3,2197 - € 3,8333 Vraag de levertijd aan hier
39.2 mm
41.1 mm
M22
3.0 mm
2
€ 10,3736 - € 24,527 825 Op voorraad
73.0 mm
46.5 mm
M24
4.0 mm
4 - Voor zwaar gebruik
€ 13,27 - € 15,5514 50 Op voorraad
24.0 mm
M16
3
€ 17,112 - € 20,32 1306 Op voorraad
35.0 mm
39.2 mm
M20
3.0 mm
4 - Voor zwaar gebruik
€ 2,119 - € 2,119 2672 Op voorraad
33.7 mm
31.4 mm
M16
3.0 mm
2
€ 2,3003 - € 2,3003 Vraag de levertijd aan hier
18.0 mm
M10
3
€ 0,3101 - € 2,328 Vraag de levertijd aan hier
13.0 mm
M8
1
€ 2,2986 - € 2,73 3375 Op voorraad
33.7 mm
M20
1
€ 0,4461 - € 1,9291 32891 Op voorraad
13.0 mm
13.7 mm
M6
1.6 mm
2
€ 10,1213 - € 21,2547 100 Op voorraad
69.0 mm
M24
3
€ 1,3685 - € 4,2073 800 Op voorraad
17.5 mm
M12
1
€ 9,6833 - € 11,50 1100 Op voorraad
15.0 mm
M12
3
€ 4,7044 - € 11,126 600 Op voorraad
23.0 mm
24.5 mm
M12
2.5 mm
4 - Voor zwaar gebruik
€ 1,3178 - € 1,5613 Vraag de levertijd aan hier
20.2 mm
24.5 mm
M12
2.5 mm
2
€ 3,6539 - € 4,3319 Vraag de levertijd aan hier
41.0 mm
47.0 mm
M24
4.0 mm
2
€ 16,367 - € 19,4159 500 Op voorraad
32.0 mm
M20
3
  • van 6
M6 Snap-on moerkappen 14.5 mm (DIA) Zwart LDPE

10254721

Prijsbereik
€ 1,8387 - € 0,4233

Voorraadniveaus
2900 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    10.6 mm
  • Moermaat
    M6
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
Snap-on moerkappen M16 32.5 mm 32.4 mm LDPE Zwart

10254769

Prijsbereik
€ 2,5181 - € 2,1235

Voorraadniveaus
2250 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    31.0 mm
  • Moermaat
    M16
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
Snap-on moerkappen M10 24.0 mm 17.3 mm LDPE Zwart

10254745

Prijsbereik
€ 3,5528 - € 0,9498

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    15.3 mm
  • Moermaat
    M10
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
Snap-on moerkappen M10 24.0 mm 18.5 mm LDPE Zwart

10254813

Prijsbereik
€ 1,2382 - € 1,0062

Voorraadniveaus
61 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    17.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • Moermaat
    M10
  • Type
    2
Snap-on moerkappen M22 43.6 mm 41.4 mm LDPE Zwart

10254851

Prijsbereik
€ 3,8333 - € 3,2197

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    39.2 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    41.1 mm
  • Moermaat
    M22
  • Type
    2
Snap-on moerkappen M24 48.8 mm 102.0 mm LDPE Zwart

10254943

Prijsbereik
€ 24,527 - € 10,3736

Voorraadniveaus
825 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    73.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    46.5 mm
  • Moermaat
    M24
  • Type
    4 - Voor zwaar gebruik
Snap-on moerkappen M16 32.3 mm 62.0 mm LDPE Zwart

10254899

Prijsbereik
€ 15,5514 - € 13,27

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    24.0 mm
  • Moermaat
    M16
  • Type
    3
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
Snap-on moerkappen M20 41.5 mm 95.0 mm LDPE Zwart

10254936

Prijsbereik
€ 20,32 - € 17,112

Voorraadniveaus
1306 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    35.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    39.2 mm
  • Moermaat
    M20
  • Type
    4 - Voor zwaar gebruik
Snap-on moerkappen M16 33.1 mm 35.5 mm LDPE Zwart

10254837

Prijsbereik
€ 2,119 - € 2,119

Voorraadniveaus
2672 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    33.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    31.4 mm
  • Moermaat
    M16
  • Type
    2
M10 Snap-on moerkappen 23.8 mm (DIA) Zwart LDPE

10254875

Prijsbereik
€ 2,3003 - € 2,3003

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    18.0 mm
  • Moermaat
    M10
  • Type
    3
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
Snap-on moerkappen M8 18.6 mm 14.7 mm LDPE Zwart

10254738

Prijsbereik
€ 2,328 - € 0,3101

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    13.0 mm
  • Moermaat
    M8
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
Snap-on moerkappen M20 40.7 mm 35.8 mm LDPE Zwart

10254776

Prijsbereik
€ 2,73 - € 2,2986

Voorraadniveaus
3375 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    33.7 mm
  • Moermaat
    M20
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
M6 Snap-on moerkappen 14.6 mm (DIA) Zwart LDPE

10254790

Prijsbereik
€ 1,9291 - € 0,4461

Voorraadniveaus
32891 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    13.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    13.7 mm
  • Moermaat
    M6
  • Type
    2
Snap-on moerkappen M24 48.6 mm 98.0 mm LDPE Zwart

10254912

Prijsbereik
€ 21,2547 - € 10,1213

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    69.0 mm
  • Moermaat
    M24
  • Type
    3
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
Snap-on moerkappen M12 26.5 mm 18.8 mm LDPE Zwart

10254752

Prijsbereik
€ 4,2073 - € 1,3685

Voorraadniveaus
800 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    17.5 mm
  • Moermaat
    M12
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
Snap-on moerkappen M12 26.5 mm 49.0 mm LDPE Zwart

10254882

Prijsbereik
€ 11,50 - € 9,6833

Voorraadniveaus
1100 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    15.0 mm
  • Moermaat
    M12
  • Type
    3
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
M12 N/A 26.5 mm (DIA) Zwart LDPE

10254929

Prijsbereik
€ 11,126 - € 4,7044

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    23.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Moermaat
    M12
  • Type
    4 - Voor zwaar gebruik
Snap-on moerkappen M12 26.5 mm 21.5 mm LDPE Zwart

10254820

Prijsbereik
€ 1,5613 - € 1,3178

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    20.2 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Moermaat
    M12
  • Type
    2
Snap-on moerkappen M24 48.6 mm 43.5 mm LDPE Zwart

10254868

Prijsbereik
€ 4,3319 - € 3,6539

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    41.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    47.0 mm
  • Moermaat
    M24
  • Type
    2
Snap-on moerkappen M20 40.7 mm 92.0 mm LDPE Zwart

10254905

Prijsbereik
€ 19,4159 - € 16,367

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    32.0 mm
  • Moermaat
    M20
  • Type
    3
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart