Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Moerdoppen met een eenvoudig en handig opklikontwerp zijn een kosteneffectieve optie die kan worden gebruikt om blootliggende schroeven, moeren, ringen en bouten te bedekken.Verbeter het afgewerkte uiterlijk.Bescherming tegen vuil, schade en langdurige blootstelling aan de omgeving. Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1113, SR1812
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | d | Moermaat | h1 | h2 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4352 - € 1,8902 | 2800 Op voorraad |
0.417 in
10.6 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| € 2,183 - € 2,5886 | 3500 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| € 1,4069 - € 4,3251 | 800 Op voorraad |
0.689 in
17.5 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| € 0,4586 - € 1,9831 | 28791 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| € 2,1784 - € 2,1784 | 2672 Op voorraad |
1.327 in
33.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| € 2,3647 - € 2,3647 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M10
|
|
|
3
|
||
| € 10,4046 - € 21,8498 | 100 Op voorraad |
2.717 in
69.0 mm
|
|
M24
|
|
|
3
|
||
| € 0,3188 - € 2,3932 | Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| € 2,363 - € 2,8065 | 3000 Op voorraad |
1.327 in
33.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| € 1,0343 - € 1,2728 | 61 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M10
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
2
|
||
| € 3,3099 - € 3,9406 | Vraag de levertijd aan hier |
1.543 in
39.2 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
M22
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| € 13,6416 - € 15,9869 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M16
|
|
|
3
|
||
| € 17,5911 - € 20,889 | 1306 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
4
|
||
| € 0,9764 - € 3,6523 | 400 Op voorraad |
0.602 in
15.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| € 1,0288 - € 1,2661 | 1000 Op voorraad |
0.48 in
12.2 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 1000 Op voorraad |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.24 in
31.5 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
|||
| € 0,1461 - € 0,1891 | 44 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| € 0,1952 - € 0,273 | 490 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| € 0,2242 - € 0,4119 | 15 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan