Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Moerdoppen met een eenvoudig en handig opklikontwerp zijn een kosteneffectieve optie die kan worden gebruikt om blootliggende schroeven, moeren, ringen en bouten te bedekken.Verbeter het afgewerkte uiterlijk.Bescherming tegen vuil, schade en langdurige blootstelling aan de omgeving. Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1113, SR1812
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | d | Moermaat | h1 | h2 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2033 - € 0,3695 | 444 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,3917 - € 0,6381 | 3041 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,2033 - € 0,2819 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| € 0,2537 - € 0,4615 | 520 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,139 - € 0,1929 | 4496 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| € 0,5936 - € 0,9661 | 1200 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| € 0,7494 - € 1,4707 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| € 0,5446 - € 0,8845 | 20600 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,3769 - € 0,6099 | 3599 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| € 0,558 - € 1,2303 | 49 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| € 0,2033 - € 0,3695 | 185 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,5134 - € 0,8355 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 2,4735 - € 2,9326 | 3500 Op voorraad |
1.445 in
36.7 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 9,6833 - € 11,50 | 1100 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
|
M12
|
|
|
3
|
||
| € 4,7044 - € 11,126 | 600 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
||
| € 1,6769 - € 3,9891 | 2800 Op voorraad |
1.48 in
37.6 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
||
| € 1,3178 - € 1,5613 | Vraag de levertijd aan hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 10,3736 - € 24,527 | 825 Op voorraad |
2.874 in
73.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
||
| € 10,1213 - € 21,2547 | 100 Op voorraad |
2.717 in
69.0 mm
|
|
M24
|
|
|
3
|
||
| € 0,5175 - € 2,2407 | 10000 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan