Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Moerdoppen met een eenvoudig en handig opklikontwerp zijn een kosteneffectieve optie die kan worden gebruikt om blootliggende schroeven, moeren, ringen en bouten te bedekken.Verbeter het afgewerkte uiterlijk.Bescherming tegen vuil, schade en langdurige blootstelling aan de omgeving. Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1113, SR1812
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | d | Moermaat | h1 | h2 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,4069 - € 4,3251 | 2500 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.24 in
31.5 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
|||
| € 0,1461 - € 0,1891 | 44 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| € 0,1952 - € 0,273 | 490 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| € 0,2242 - € 0,4119 | 15 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| € 0,532 - € 0,753 | Vraag de levertijd aan hier |
0.213 in
5.4 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
|||
| € 0,4352 - € 1,8902 | 7800 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| € 0,1429 - € 0,1983 | 16500 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| € 0,209 - € 0,2898 | 20465 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| € 0,3875 - € 0,627 | 189 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| € 0,3188 - € 2,3932 | Vraag de levertijd aan hier |
0.421 in
10.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M8
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| 1250 Op voorraad |
0.972 in
24.7 mm
|
1.547 in
39.3 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| € 1,0288 - € 1,2661 | 1000 Op voorraad |
0.48 in
12.2 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 1000 Op voorraad |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
|||
| € 1,066 - € 3,2678 | 1400 Op voorraad |
0.445 in
11.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| € 0,1319 - € 0,183 | Vraag de levertijd aan hier |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| € 0,1429 - € 0,1983 | 733 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| € 0,5553 - € 0,9047 | 1984 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| € 0,6667 - € 1,3089 | 1365 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1