Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Moerdoppen met een eenvoudig en handig opklikontwerp zijn een kosteneffectieve optie die kan worden gebruikt om blootliggende schroeven, moeren, ringen en bouten te bedekken.Verbeter het afgewerkte uiterlijk.Bescherming tegen vuil, schade en langdurige blootstelling aan de omgeving. Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1113, SR1812
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | d | Moermaat | h1 | h2 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2242 - € 0,4119 | 15 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| € 0,1952 - € 0,273 | 490 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| € 0,1461 - € 0,1891 | 44 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| € 0,6102 - € 0,9931 | 25 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| € 0,5736 - € 1,2647 | 131 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| € 0,7704 - € 1,5118 | 244 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| € 0,1382 - € 0,1784 | Vraag de levertijd aan hier |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| € 0,154 - € 0,2807 | 33613 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| € 0,2334 - € 0,4241 | 20296 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| € 0,5599 - € 0,9092 | Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| € 0,7262 - € 1,4249 | 498 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| € 0,7353 - € 1,4462 | 100 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| € 0,209 - € 0,2898 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| € 0,6102 - € 0,9931 | 1200 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| € 0,7704 - € 1,5118 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| € 0,209 - € 0,3798 | 185 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| € 0,5599 - € 0,9092 | 20500 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| € 0,2608 - € 0,4744 | 151 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| € 1,066 - € 3,2678 | 1400 Op voorraad |
0.445 in
11.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 2500 Op voorraad |
0.933 in
23.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan