Menu Search

Snap-on moerkappen

Op voorraad

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Moerdoppen met een eenvoudig en handig opklikontwerp zijn een kosteneffectieve optie die kan worden gebruikt om blootliggende schroeven, moeren, ringen en bouten te bedekken.Verbeter het afgewerkte uiterlijk.Bescherming tegen vuil, schade en langdurige blootstelling aan de omgeving. Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1113, SR1812

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Minder Filters Toon meer filters
114 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid h d Moermaat h1 h2 Type Bestellen
€ 0,4352 - € 1,8902 2800 Op voorraad
10.6 mm
M6
1
€ 2,183 - € 2,5886 3500 Op voorraad
31.0 mm
M16
1
€ 1,4069 - € 4,3251 800 Op voorraad
17.5 mm
M12
1
€ 0,4586 - € 1,9831 28791 Op voorraad
13.0 mm
13.7 mm
M6
1.6 mm
2
€ 2,1784 - € 2,1784 2672 Op voorraad
33.7 mm
31.4 mm
M16
3.0 mm
2
€ 2,3647 - € 2,3647 Vraag de levertijd aan hier
18.0 mm
M10
3
€ 10,4046 - € 21,8498 100 Op voorraad
69.0 mm
M24
3
€ 0,3188 - € 2,3932 Vraag de levertijd aan hier
13.0 mm
M8
1
€ 2,363 - € 2,8065 3000 Op voorraad
33.7 mm
M20
1
€ 1,0343 - € 1,2728 61 Op voorraad
17.0 mm
22.0 mm
M10
2.0 mm
2
€ 3,3099 - € 3,9406 Vraag de levertijd aan hier
39.2 mm
41.1 mm
M22
3.0 mm
2
€ 13,6416 - € 15,9869 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M16
3
€ 17,5911 - € 20,889 1306 Op voorraad
35.0 mm
39.2 mm
M20
3.0 mm
4
€ 0,9764 - € 3,6523 400 Op voorraad
15.3 mm
M10
1
€ 1,0288 - € 1,2661 1000 Op voorraad
12.2 mm
M12
1
1000 Op voorraad
27.5 mm
M24
1
Vraag de levertijd aan hier
31.5 mm
46.5 mm
M24
4.0 mm
2
€ 0,1461 - € 0,1891 44 Op voorraad
12.0 mm
M6
1
€ 0,1952 - € 0,273 490 Op voorraad
16.0 mm
M8
1
€ 0,2242 - € 0,4119 15 Op voorraad
19.0 mm
M10
1
  • van 6
M6 Snap-on moerkappen 14.5 mm (DIA) Zwart LDPE

10254721

Prijsbereik
€ 1,8902 - € 0,4352

Voorraadniveaus
2800 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    10.6 mm
  • Moermaat
    M6
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
Snap-on moerkappen M16 32.5 mm 32.4 mm LDPE Zwart

10254769

Prijsbereik
€ 2,5886 - € 2,183

Voorraadniveaus
3500 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    31.0 mm
  • Moermaat
    M16
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
Snap-on moerkappen M12 26.5 mm 18.8 mm LDPE Zwart

10254752

Prijsbereik
€ 4,3251 - € 1,4069

Voorraadniveaus
800 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    17.5 mm
  • Moermaat
    M12
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
M6 Snap-on moerkappen 14.6 mm (DIA) Zwart LDPE

10254790

Prijsbereik
€ 1,9831 - € 0,4586

Voorraadniveaus
28791 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    13.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    13.7 mm
  • Moermaat
    M6
  • Type
    2
Snap-on moerkappen M16 33.1 mm 35.5 mm LDPE Zwart

10254837

Prijsbereik
€ 2,1784 - € 2,1784

Voorraadniveaus
2672 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    33.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    31.4 mm
  • Moermaat
    M16
  • Type
    2
M10 Snap-on moerkappen 23.8 mm (DIA) Zwart LDPE

10254875

Prijsbereik
€ 2,3647 - € 2,3647

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    18.0 mm
  • Moermaat
    M10
  • Type
    3
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
Snap-on moerkappen M24 48.6 mm 98.0 mm LDPE Zwart

10254912

Prijsbereik
€ 21,8498 - € 10,4046

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    69.0 mm
  • Moermaat
    M24
  • Type
    3
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
Snap-on moerkappen M8 18.6 mm 14.7 mm LDPE Zwart

10254738

Prijsbereik
€ 2,3932 - € 0,3188

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    13.0 mm
  • Moermaat
    M8
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
Snap-on moerkappen M20 40.7 mm 35.8 mm LDPE Zwart

10254776

Prijsbereik
€ 2,8065 - € 2,363

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    33.7 mm
  • Moermaat
    M20
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
Snap-on moerkappen M10 24.0 mm 18.5 mm LDPE Zwart

10254813

Prijsbereik
€ 1,2728 - € 1,0343

Voorraadniveaus
61 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    17.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • Moermaat
    M10
  • Type
    2
Snap-on moerkappen M22 43.6 mm 41.4 mm LDPE Zwart

10254851

Prijsbereik
€ 3,9406 - € 3,3099

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    39.2 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    41.1 mm
  • Moermaat
    M22
  • Type
    2
Snap-on moerkappen M16 32.3 mm 62.0 mm LDPE Zwart

10254899

Prijsbereik
€ 15,9869 - € 13,6416

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    24.0 mm
  • Moermaat
    M16
  • Type
    3
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
Snap-on moerkappen M20 41.5 mm 95.0 mm LDPE Zwart

10254936

Prijsbereik
€ 20,889 - € 17,5911

Voorraadniveaus
1306 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    35.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    39.2 mm
  • Moermaat
    M20
  • Type
    4
Snap-on moerkappen M10 24.0 mm 17.3 mm LDPE Zwart

10254745

Prijsbereik
€ 3,6523 - € 0,9764

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    15.3 mm
  • Moermaat
    M10
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
Moerkap M12 26.5 mm LDPE Zwart

10254592

Prijsbereik
€ 1,2661 - € 1,0288

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    12.2 mm
  • Moermaat
    M12
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt bout en moer
  • Kleur
    Zwart
Moerkap M24 48.5 mm LDPE Zwart

10254639


Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    27.5 mm
  • Moermaat
    M24
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt bout en moer
  • Kleur
    Zwart
Moerkap M24 48.5 mm LDPE Zwart

10254714


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    31.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    46.5 mm
  • Moermaat
    M24
  • Type
    2
Moerkap M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Zwart

10056363

Prijsbereik
€ 0,1891 - € 0,1461

Voorraadniveaus
44 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    12.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Moermaat
    M6
  • Type
    1
  • Kleur
    Zwart
Moerkap M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Zwart

10056424

Prijsbereik
€ 0,273 - € 0,1952

Voorraadniveaus
490 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Moermaat
    M8
  • Type
    1
  • Kleur
    Zwart
Moerkap M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Zwart

10056486

Prijsbereik
€ 0,4119 - € 0,2242

Voorraadniveaus
15 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Moermaat
    M10
  • Type
    1
  • Kleur
    Zwart