Menu Search

Druksluiting Mini-vergrendelpen met grip 2.0 mm 4.2 mm Zwart

Nylon 6/6 vergrendelpen voor gebruik met bijpassende polycarbonaat doorvoer (afzonderlijk verkrijgbaar). Vormt een snap latch klinknagel voor de bevestiging en verbinding van twee panelen. Kan snel en gemakkelijk met de hand worden aangebracht of verwijderd door eenvoudig in- en uitklikken. Ideaal voor toepassingen die onderhoudswerkzaamheden vereisen.
Essentra artikelnummer:

10171837

Oud artikelnummer:

SLPB-2M-B

73000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1739
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 173,90

1000 x € 0,1739

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibel deurdiktebereik 2.0 - 4.2 mm
Gatdiameters verwijderbaar paneel 6.0 mm | 0.236 in
Compatibele gatdiameters 5.9 - 6.1 mm
Compatibele onderdeelnummers (alle) SLG-2M-B, SLG-2M-W
Klinknageltype Snap latch klinknagel
Type Mini Grip Plunger
Massief materiaal Nylon 6/6
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op