10636749
MSNE-2-19
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,2226 |
| 5000 - 9999 | € 0,2055 |
| 10000 + | € 0,1935 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lengte afstandhouder | 0.126 in |
|---|---|
| Lengte afstandhouder | 3.2 mm |
| Compatibele schroefdraadmaten (alle) | #4,2.9mm self tapping screw |
| Kopvorm | Rond |
| Maximale plaatdikte | 1.6 mm |
| Maximale plaatdikte | 0.063 in |
| Massief materiaal | Nylon 6/6 |
| Diameter behuizing | 0.264 in |
| Diameter behuizing | 6.7 mm |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| Vierkant formaat | 4.3 mm |
| Vierkant formaat | 0.169 in |
| Gatmaat | 4.3 mm |
| Gatmaat | 0.169 in |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan