Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Deze snap-fit pluggen zijn ontworpen om het aanbrengen en verwijderen op een component te vergemakkelijken. Ze beschermen de opening tegen het binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof en puin.
Eenvoudig te installeren en te verwijderen; eenmaal op zijn plaats geduwd, zorgt een enkele draai voor een stevige en nauwsluitende pasvorm. Een centraal lipje aan de bovenkant zorgt voor een sterke grip bij het vastzetten of verwijderen. Het assortiment is geschikt voor hydraulische koppelingen met metrische, BSP-, UNF- en JIC-schroefdraad.
Elke plug omvat een reeks verschillende schroefdraadmaten en -stijlen.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Rood, Geel, Blauw Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | d | h | D | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1138 - € 0,2234 | 2800 Op voorraad |
3/4 in UNF/JIC; M18
|
Rood
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
BSP-schroefdraad
|
|
||
| € 0,1255 - € 0,2483 | Vraag de levertijd aan hier |
1/2 in BSP/GAS; M20
|
Rood
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
JIC-schroefdraad
|
|
||
| € 0,1513 - € 0,2995 | 1200 Op voorraad |
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
|
Rood
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
JIC-schroefdraad
|
|
||
| € 0,1448 - € 0,287 | Vraag de levertijd aan hier |
M24
|
Rood
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Metrische schroefdraad
|
|
||
| € 0,2879 - € 0,5734 | 8000 Op voorraad |
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
|
Rood
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
JIC-schroefdraad
|
|
||
| € 0,1795 - € 0,3615 | 16 Op voorraad |
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
|
Rood
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
JIC-schroefdraad
|
|
||
| € 0,2478 - € 0,4986 | 4000 Op voorraad |
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
|
Rood
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
JIC-schroefdraad
|
|
||
| € 0,2107 - € 0,4238 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
|
Rood
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
JIC-schroefdraad
|
|
||
| € 0,0837 - € 0,1614 | 7200 Op voorraad |
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
|
Rood
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
JIC-schroefdraad
|
|
||
| € 0,1384 - € 0,2745 | Vraag de levertijd aan hier |
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
|
Rood
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
JIC-schroefdraad
|
|
||
| € 0,0917 - € 0,1816 | 28000 Op voorraad |
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
|
Rood
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
JIC-schroefdraad
|
|
||
| € 0,0948 - € 0,1869 | 10000 Op voorraad |
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
|
Rood
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC-schroefdraad
|
|
||
| € 0,0627 - € 0,1277 | Vraag de levertijd aan hier |
1/2 in x 20 UNF/JIC
|
Blauw
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| € 0,2003 - € 0,3895 | 1600 Op voorraad |
Without Lugs
|
Rood
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| € 0,1093 - € 0,2275 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in x 14 UNF/JIC
|
Blauw
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
||
| € 0,1224 - € 0,2486 | 161 Op voorraad |
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
|
Blauw
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
|
|
||
| € 0,0837 - € 0,1676 | 1500 Op voorraad |
7/8 in x 14 UNF/JIC
|
Blauw
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
|
|
||
| € 0,0929 - € 0,2028 | 600 Op voorraad |
3/4
|
Geel
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,6663 - € 1,4491 | 1520 Op voorraad |
1-7/8
|
Geel
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,1013 - € 0,1985 | 1750 Op voorraad |
Without Lugs
|
Rood
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan