Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gesloten bussen zijn ontworpen om draden, kabels en buizen te beschermen tegen scherpe randen van geboorde en getrokken gaten in plaatwerk.
Het goedkope maar duurzame materiaal zorgt voor een gladde opening. Ons assortiment bevat tevens stevige en hittebestendige opties.
Het gesloten busontwerp heeft meerdere vergrendelingen om de bus positief in panelen van veelvoorkomende diktes te klikken; zorgt voor een eenvoudige en moeiteloze installatie. Vingerdrukbevestiging, zodat geen gereedschap vereist is.
Geschikt voor een grote verscheidenheid aan groottes met openingen met diverse binnendiameters.
Serie: SR1706
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Globale kabelhouddiameter | Compatibele gatdiameter | Totale diameter | Kleur | Maximale plaatdikte | Massief materiaal | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0979 - € 0,2318 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| € 0,5873 - € 1,7697 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| € 0,0751 - € 0,1228 | 1000 Op voorraad |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| € 0,9107 - € 0,9107 | 3600 Op voorraad |
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| € 0,1449 - € 0,1601 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Zwart
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamide 66
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,1125 - € 0,125 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Zwart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamide 66
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1586 - € 0,1662 | 127 Op voorraad |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| € 0,3745 - € 0,3745 | 2000 Op voorraad |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamide 66
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
| € 0,3935 - € 0,3935 | 75093 Op voorraad |
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Zwart
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyamide 66
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,0836 - € 0,132 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
Zwart
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamide 66
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,1301 - € 0,1446 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| € 1,7116 - € 1,7116 | 1083 Op voorraad |
1.811 in
46.0 mm
|
2.091 in
53.1 mm
|
5.22 in
132.6 mm
|
Zwart
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamide 66
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| € 0,2685 - € 0,8497 | 52100 Op voorraad |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| € 0,4287 - € 1,286 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| € 0,1585 - € 0,1664 | 12997 Op voorraad |
0.217 in
5.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Zwart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamide 66
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| € 0,1585 - € 0,1664 | 7997 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
Zwart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamide 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,2282 - € 0,2551 | Vraag de levertijd aan hier |
0.453 in
11.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Hittegestabiliseerd nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| € 0,5263 - € 0,5538 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| € 0,2685 - € 0,8497 | 7500 Op voorraad |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| € 0,3936 - € 1,1777 | 9446 Op voorraad |
|
|
1.469 in
37.3 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm