Gesloten bussen zijn ontworpen om draden, kabels en buizen te beschermen tegen scherpe randen van geboorde en getrokken gaten in plaatwerk.
Het goedkope maar duurzame materiaal zorgt voor een gladde opening. Ons assortiment bevat tevens stevige en hittebestendige opties.
Het gesloten busontwerp heeft meerdere vergrendelingen om de bus positief in panelen van veelvoorkomende diktes te klikken; zorgt voor een eenvoudige en moeiteloze installatie. Vingerdrukbevestiging, zodat geen gereedschap vereist is.
Geschikt voor een grote verscheidenheid aan groottes met openingen met diverse binnendiameters.
Serie: SR1706
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Globale kabelhouddiameter | Compatibele gatdiameter | Totale diameter | Kleur | Maximale plaatdikte | Massief materiaal | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1328 - € 0,3447 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.858 in
21.8 mm
|
Zwart
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamide 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| € 0,1172 - € 0,1998 | 140 Op voorraad |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| € 0,1276 - € 0,331 | 1933 Op voorraad |
|
|
0.937 in
23.8 mm
|
Zwart
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamide 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| € 0,4271 - € 1,2815 | 1958 Op voorraad |
|
|
1.874 in
47.6 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| € 0,1125 - € 0,125 | 16991 Op voorraad |
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| € 0,2059 - € 0,5049 | 4580 Op voorraad |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| € 0,7048 - € 0,7048 | 2400 Op voorraad |
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
Zwart
|
0.13 in
3.3 mm
|
Polyamide 66
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| € 0,1601 - € 0,2517 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Zwart
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamide 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| € 0,4836 - € 0,4836 | 825 Op voorraad |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
Zwart
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyamide 66
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 0,5461 - € 0,5461 | 318 Op voorraad |
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
Zwart
|
0.091 in
2.3 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| € 0,1632 - € 0,2593 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
Zwart
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamide 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| € 0,1586 - € 0,2501 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| € 0,2273 - € 0,5583 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| € 0,0979 - € 0,2318 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| € 0,9107 - € 0,9107 | 3600 Op voorraad |
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| € 0,1449 - € 0,1601 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Zwart
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamide 66
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,1586 - € 0,2501 | 500 Op voorraad |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| € 0,1586 - € 0,1662 | 127 Op voorraad |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| € 0,0836 - € 0,132 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
Zwart
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamide 66
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,5873 - € 1,7697 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan