10021514
PGSB-43
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 - 299 | € 3,8598 |
| 300 - 499 | € 2,4714 |
| 500 + | € 1,6476 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Maximale plaatdikte | 1.57 mm |
|---|---|
| Maximale plaatdikte | 0.062 in |
| Totale diameter | 63.0 mm |
| Totale diameter | 2.48 in |
| Totale hoogte | 18.2 mm |
| Totale hoogte | 0.717 in |
| Kleur | Zwart |
| Massief materiaal | Polyamide 66 |
| Materiaal | Nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| UL/CSA omschrijving | UL E320906 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan