Menu Search

Doorvoerpluggen Nylon 6/6 Zwart

Deze gesloten snap-fit-bus kan zonder gereedschap en met weinig moeite in panelen worden aangebracht, en biedt bescherming de ruwe rand van paneelgaten. Is vervaardigd van materiaal met UL94-classificatie V-2.
Essentra artikelnummer:

10112281

Oud artikelnummer:

PGSB-19

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,2819
1000 - 9999 € 0,1869
10000 + € 0,178
Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Maximale plaatdikte 1.57 mm
Totale diameter 17.9 mm
Totale hoogte 6.35 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyamide 66
Materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Specificaties UL94 V-2
UL/CSA omschrijving UL E320906
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op