10362884
22MP08707
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 500 - 2499 | € 0,1359 |
| 2500 - 9999 | € 0,1223 |
| 10000 + | € 0,11 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Compatibele gatdiameter | 22.2 mm |
|---|---|
| Compatibele gatdiameter | 0.874 in |
| Maximale plaatdikte | 3.2 mm |
| Maximale plaatdikte | 0.126 in |
| Totale diameter | 0.953 in |
| Totale diameter | 24.2 mm |
| Totale hoogte | 0.453 in |
| Totale hoogte | 11.5 mm |
| Globale kabelhouddiameter | 11.1 mm |
| Globale kabelhouddiameter | 0.437 in |
| Bustype | Gesloten |
| Kleur | Zwart |
| Massief materiaal | Hittegestabiliseerd nylon 6/6 |
| Materiaal | Nylon 6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan