Menu Search

Doorvoerpluggen 6.4 mm 3.2 mm 1.6 mm Nylon 6 Zwart

Deze open snap-fitbus kan zonder gereedschap in panelen worden geïnstalleerd met weinig inspanning om bescherming te bieden tegen ruwe randen van paneelgaten. Het is vervaardigd van hittebestendig materiaal met een UL94 V-2-classificatie.
Essentra artikelnummer:

10362662

Oud artikelnummer:

22MP02502

996 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0562
5000 - 19999 € 0,0506
20000 + € 0,0455
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 56,20

1000 x € 0,0562

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele gatdiameter 6.4 mm
Maximale plaatdikte 1.6 mm
Totale diameter 7.9 mm
Totale hoogte 7.9 mm
Globale kabelhouddiameter 3.2 mm
Bustype Gesloten
Kleur Zwart
Massief materiaal Nylon 6/6
Materiaal Nylon 6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op