Menu Search

Doorvoerpluggen Nylon 6/6 Zwart

Deze gesloten snap-fit doorvoerplug kan zonder gereedschap en met weinig moeite in panelen worden aangebracht, en biedt bescherming tegen de ruwe rand van paneelgaten. Is vervaardigd van hittegestabiliseerd materiaal met UL94 classificatie V-2.
Essentra artikelnummer:

10074237

Oud artikelnummer:

110504

1020 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,1662
10000 + € 0,1586
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 166,20

1000 x € 0,1662

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Maximale plaatdikte 3.2 mm
Totale diameter 21.4 mm
Totale hoogte 10.3 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyamide 66
Materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Specificaties UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op