Menu Search

Steun met snapvergrendeling 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

Solide afstandhouder ontworpen met een inklikbare basis en een vlakke rusttop. Perfect voor planken die geen bevestiging nodig hebben of grotere planken die extra ondersteuning nodig hebben.
Essentra artikelnummer:

10022641

Oud artikelnummer:

PST-9-01

219 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1838
5000 + € 0,1654
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 183,80

1000 x € 0,1838

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Gatdiameter 2.5 mm
Vergrendelkophoogte 2.0 mm
Bevestigingstype Locking Teardrop Fix
Flensdiameter 4.4 mm
Plaatdikte 1.6 mm
Lengte afstandhouder 14.3 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Standaard RMS
Standaard REACH
Standaard UL
Standaard RoHS
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op