Menu Search

Steun met snapvergrendeling 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

Essentra artikelnummer:

10022634

Oud artikelnummer:

PST-8-19

9057 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,3419
5000 + € 0,3158
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 341,90

1000 x € 0,3419

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Gatdiameter 2.5 mm
Vergrendelkophoogte 2.0 mm
Bevestigingstype Locking Teardrop Fix
Flensdiameter 4.4 mm
Plaatdikte 1.6 mm
Lengte afstandhouder 12.7 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Standaard UL
Standaard RoHS
Standaard REACH
Standaard RMS
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op