10022481
PST-10-01
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,1886 |
| 5000 + | € 0,1698 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Gatdiameter | 2.5 mm |
| Gatdiameter | 0.098 in |
| Vergrendelkophoogte | 0.079 in |
| Vergrendelkophoogte | 2.0 mm |
| Bevestigingstype | Locking Teardrop Fix |
| Flensdiameter | 0.173 in |
| Flensdiameter | 4.4 mm |
| Plaatdikte | 1.6 mm |
| Plaatdikte | 0.063 in |
| Lengte afstandhouder | 15.9 mm |
| Lengte afstandhouder | 0.626 in |
| Massief materiaal | Polyamide 66 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Standaard | UL |
| Standaard | RoHS |
| Standaard | REACH |
| Standaard | RMS |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan