100630200002
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 499 | € 0,3637 |
500 - 999 | € 0,266 |
1000 + | € 0,1953 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Flat Rest Fix |
Hole B Fix Type | Locking Teardrop Fix |
Flange Diameter | 6.0 mm |
Flange Diameter | 0.236 in |
Hole Diameter B | 2.2 mm |
Hole Diameter B | 0.087 in |
Spacer Length | 2.7 mm |
Spacer Length | 0.106 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Standard | RoHs |
Standard | REACH |
Standard | UL |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan