Menu Search

Steun met snapvergrendeling 6.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

Snap Fit Support Afstandhouders voorkomen doorbuigen van grote panelen of printplaten. Gemakkelijke Vastklik-montage en snelle te installeren.
Essentra artikelnummer:

10184653

Oud artikelnummer:

100621400002

9072 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,4332
500 - 999 € 0,3173
1000 + € 0,2349
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 43,32

100 x € 0,4332

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Gatdiameter 2.0 mm
Vergrendelkophoogte 2.0 mm
Bevestigingstype Locking Teardrop Fix
Flensdiameter 4.8 mm
Plaatdikte 1.6 mm
Lengte afstandhouder 6.5 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Standaard REACH
Standaard UL
Standaard RoHS
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op