Menu Search

Smeernippelkap 6.0 mm LDPE Rood

Smeernippelkappen zijn bedoeld om op de basis te worden gemonteerd en smeernippels te beschermen tegen vuil en verontreinigingen. Het ontwerp biedt de optie van een ongekartelde of gekartelde kop voor eenvoudige grip en een borgring om ze stevig op hun plaats te houden. Rood en gemaakt van PE-LD.
Essentra artikelnummer:

20571498

Oud artikelnummer:

20571498

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,0362
5000 - 24999 € 0,0258
25000 + € 0,0233
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 18,10

500 x € 0,0362

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 6.0 mm
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 2
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op