20267292
20267292
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 16,1581 |
| 10 - 29 | € 14,5431 |
| 30 - 74 | € 13,7361 |
| 75 + | € 12,1211 |
| Voor draadmaat | M30 |
|---|---|
| d1 tol. H13 | 31.0 |
| d2 | 56.0 |
| h1 | 11.2 |
| h2 | 3.6 |
| r1 | 41.0 |
| Maximale draagvermogen voor statische belasting kN | 269.0 |
| Met 25400 h3 | 19.2 |
| Met 25700 h3 | 19.7 |
| Gewicht g | 101.0 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan