Menu Search

Sluitring M12 13.0 24.0 Staal

Deze ronde afsluitring heeft een licht hol of bol oppervlak. Te gebruiken met moeren of bouten voor het compenseren van verkeerde uitlijning tussen pasvlakken voor een stevige verbindingen en minder risico op beschadiging. Het is ideaal voor zware toepassingen en is gemaakt van staal, zodat het sterk en duurzaam is.
Essentra artikelnummer:

20267247

Oud artikelnummer:

20267247

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 2,111
10 - 29 € 1,897
30 - 74 € 1,795
75 + € 1,581
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 2,11

1 x € 2,111

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voor draadmaat M12
d1 tol. H13 13.0
d2 24.0
h1 4.6
h2 1.1
r1 17.0
Maximale draagvermogen voor statische belasting kN 38.0
Met 25400 h3 8.0
Met 25700 h3 9.0
Gewicht g 8.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op