Menu Search

Sluitring M6 6.4 12.0 Staal

Deze ronde afsluitring heeft een licht hol of bol oppervlak. Te gebruiken met moeren of bouten voor het compenseren van verkeerde uitlijning tussen pasvlakken voor een stevige verbindingen en minder risico op beschadiging. Het is ideaal voor zware toepassingen en is gemaakt van staal, zodat het sterk en duurzaam is.
Essentra artikelnummer:

20267216

Fabrikant artikelnummer:

20267216

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 1,204
10 - 29 € 1,081
30 - 74 € 1,02
75 + € 0,908
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 1,20

1 x € 1,204

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voor draadmaat M6
d1 tol. H13 6.4
d2 12.0
h1 2.3
h2 0.7
r1 9.0
Maximale draagvermogen voor statische belasting kN 9.0
Met 25400 h3 4.2
Met 25700 h3 5.4
Gewicht g 1.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op