Menu Search

Sluitringen - Rubber

Op voorraad

Rubberen platte ring voor het isoleren van bevestigingen tegen elektriciteit en vocht. Biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en goede bestendigheid tegen temperaturen, chemicaliën en schuren, voor gebruik in een breed scala aan industriële toepassingen.

Zorgt mede voor een stevige en stabiele verbinding en vermindert de kans op beschadigingen van het materiaal dat wordt bevestigd of de bevestigingsmiddelen zelf. Biedt volledige isolatie, demping en afstand.

  • Materiaal: TPR, PVC, TPE
  • Kleur: zwart
  • Standaard voor de brandbaarheid van materialen: UL94 HB

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
49 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Materiaal Binnendiameter Buitendiameter Dikte Bestellen
€ 0,1298 - € 0,1519 12534 Op voorraad
TPE/TPV
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
€ 0,2944 - € 0,2944 297 Op voorraad
TPE/TPV
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
€ 0,1194 - € 0,1194 19256 Op voorraad
TPE/TPV
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
€ 0,2318 - € 0,2318 88 Op voorraad
TPE/TPV
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
10069554 € 0,0968 - € 0,0968 9909 Op voorraad
TPE/TPV
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
10042144 € 0,0889 - € 0,0889 34930 Op voorraad
TPE/TPV
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
€ 0,9382 - € 0,9382 Vraag de levertijd aan hier
TPE/TPV
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
€ 0,1258 - € 0,1258 Vraag de levertijd aan hier
TPE/TPV
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
€ 0,3615 - € 0,3615 Vraag de levertijd aan hier
TPE/TPV
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
€ 0,302 - € 0,302 3255 Op voorraad
TPE/TPV
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
€ 0,5049 - € 0,5049 1000 Op voorraad
TPE/TPV
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
€ 0,0666 - € 0,0666 57754 Op voorraad
TPE/TPV
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
€ 0,088 - € 0,088 74000 Op voorraad
TPE/TPV
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
€ 0,0942 - € 0,0942 90377 Op voorraad
TPE/TPV
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
€ 0,0805 - € 0,0805 17430 Op voorraad
TPE/TPV
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
10069417 € 0,0839 - € 0,0839 19410 Op voorraad
TPE/TPV
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
€ 0,0527 - € 0,0527 14433 Op voorraad
TPE/TPV
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
€ 0,1017 - € 0,1017 13678 Op voorraad
TPE/TPV
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
€ 0,1247 - € 0,1247 10 Op voorraad
TPE/TPV
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
€ 0,1367 - € 0,1367 1500 Op voorraad
TPE/TPV
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
  • van 3
Sluitring 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10069608

Prijsbereik
€ 0,1519 - € 0,1298

Voorraadniveaus
12534 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    10.5 mm
  • Buitendiameter
    30.0 mm
  • Dikte
    2.5 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042434

Prijsbereik
€ 0,2944 - € 0,2944

Voorraadniveaus
297 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    17.0 mm
  • Buitendiameter
    30.0 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10069585

Prijsbereik
€ 0,1194 - € 0,1194

Voorraadniveaus
19256 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.4 mm
  • Buitendiameter
    24.0 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042403

Prijsbereik
€ 0,2318 - € 0,2318

Voorraadniveaus
88 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    15.0 mm
  • Buitendiameter
    30.0 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10069554

Prijsbereik
€ 0,0968 - € 0,0968

Voorraadniveaus
9909 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    18.0 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10042144

Prijsbereik
€ 0,0889 - € 0,0889

Voorraadniveaus
34930 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.3 mm
  • Buitendiameter
    9.0 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10178652

Prijsbereik
€ 0,9382 - € 0,9382

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    19.0 mm
  • Buitendiameter
    34.0 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10468760

Prijsbereik
€ 0,1258 - € 0,1258

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    10.5 mm
  • Buitendiameter
    20.0 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042465

Prijsbereik
€ 0,3615 - € 0,3615

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    21.0 mm
  • Buitendiameter
    37.0 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10069707

Prijsbereik
€ 0,302 - € 0,302

Voorraadniveaus
3255 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    13.0 mm
  • Buitendiameter
    37.0 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10069721

Prijsbereik
€ 0,5049 - € 0,5049

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    17.0 mm
  • Buitendiameter
    50.0 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10178638

Prijsbereik
€ 0,0666 - € 0,0666

Voorraadniveaus
57754 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.3 mm
  • Buitendiameter
    10.0 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10042236

Prijsbereik
€ 0,088 - € 0,088

Voorraadniveaus
74000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    12.0 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10041994

Prijsbereik
€ 0,0942 - € 0,0942

Voorraadniveaus
90377 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    14.0 mm
  • Dikte
    1.2 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

10041963

Prijsbereik
€ 0,0805 - € 0,0805

Voorraadniveaus
17430 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.3 mm
  • Buitendiameter
    12.0 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10069417

Prijsbereik
€ 0,0839 - € 0,0839

Voorraadniveaus
19410 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.3 mm
  • Buitendiameter
    15.0 mm
  • Dikte
    1.2 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10041918

Prijsbereik
€ 0,0527 - € 0,0527

Voorraadniveaus
14433 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.2 mm
  • Buitendiameter
    8.0 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm TPE/TPV

10042014

Prijsbereik
€ 0,1017 - € 0,1017

Voorraadniveaus
13678 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.4 mm
  • Buitendiameter
    18.0 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042380

Prijsbereik
€ 0,1247 - € 0,1247

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    13.0 mm
  • Buitendiameter
    24.0 mm
  • Dikte
    2.5 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042052

Prijsbereik
€ 0,1367 - € 0,1367

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    13.0 mm
  • Buitendiameter
    27.0 mm
  • Dikte
    2.5 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring