Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rubberen platte ring voor het isoleren van bevestigingen tegen elektriciteit en vocht. Biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en goede bestendigheid tegen temperaturen, chemicaliën en schuren, voor gebruik in een breed scala aan industriële toepassingen.
Zorgt mede voor een stevige en stabiele verbinding en vermindert de kans op beschadigingen van het materiaal dat wordt bevestigd of de bevestigingsmiddelen zelf. Biedt volledige isolatie, demping en afstand.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1298 - € 0,1519 | 12534 Op voorraad |
TPE/TPV
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,2944 - € 0,2944 | 297 Op voorraad |
TPE/TPV
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,1194 - € 0,1194 | 19256 Op voorraad |
TPE/TPV
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,2318 - € 0,2318 | 88 Op voorraad |
TPE/TPV
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10069554 | € 0,0968 - € 0,0968 | 9909 Op voorraad |
TPE/TPV
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 10042144 | € 0,0889 - € 0,0889 | 34930 Op voorraad |
TPE/TPV
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
| € 0,9382 - € 0,9382 | Vraag de levertijd aan hier |
TPE/TPV
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,1258 - € 0,1258 | Vraag de levertijd aan hier |
TPE/TPV
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,3615 - € 0,3615 | Vraag de levertijd aan hier |
TPE/TPV
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,302 - € 0,302 | 4255 Op voorraad |
TPE/TPV
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,5049 - € 0,5049 | 1000 Op voorraad |
TPE/TPV
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0666 - € 0,0666 | 57754 Op voorraad |
TPE/TPV
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,088 - € 0,088 | 74000 Op voorraad |
TPE/TPV
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0942 - € 0,0942 | 90377 Op voorraad |
TPE/TPV
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,0805 - € 0,0805 | 17430 Op voorraad |
TPE/TPV
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 10069417 | € 0,0839 - € 0,0839 | 20410 Op voorraad |
TPE/TPV
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
| € 0,0527 - € 0,0527 | 14433 Op voorraad |
TPE/TPV
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,1017 - € 0,1017 | 13678 Op voorraad |
TPE/TPV
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,1247 - € 0,1247 | 10 Op voorraad |
TPE/TPV
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,1367 - € 0,1367 | 1500 Op voorraad |
TPE/TPV
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm