Menu Search

Sluitringen - Rubber

Op voorraad

Rubberen platte ring voor het isoleren van bevestigingen tegen elektriciteit en vocht. Biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en goede bestendigheid tegen temperaturen, chemicaliën en schuren, voor gebruik in een breed scala aan industriële toepassingen.

Zorgt mede voor een stevige en stabiele verbinding en vermindert de kans op beschadigingen van het materiaal dat wordt bevestigd of de bevestigingsmiddelen zelf. Biedt volledige isolatie, demping en afstand.

  • Materiaal: TPR, PVC, TPE
  • Kleur: zwart
  • Standaard voor de brandbaarheid van materialen: UL94 HB

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
49 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Materiaal Binnendiameter Buitendiameter Dikte Bestellen
€ 0,302 - € 0,302 Vraag de levertijd aan hier
TPE/TPV
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
10042144 € 0,0889 - € 0,0889 35930 Op voorraad
TPE/TPV
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
€ 0,5049 - € 0,5049 1000 Op voorraad
TPE/TPV
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
€ 0,9382 - € 0,9382 Vraag de levertijd aan hier
TPE/TPV
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
€ 0,1298 - € 0,1519 13534 Op voorraad
TPE/TPV
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
€ 0,1194 - € 0,1194 3256 Op voorraad
TPE/TPV
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
€ 0,2318 - € 0,2318 88 Op voorraad
TPE/TPV
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
10069554 € 0,0968 - € 0,0968 909 Op voorraad
TPE/TPV
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
€ 0,1258 - € 0,1258 28561 Op voorraad
TPE/TPV
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
€ 0,3615 - € 0,3615 Vraag de levertijd aan hier
TPE/TPV
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
€ 0,2944 - € 0,2944 297 Op voorraad
TPE/TPV
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
10069417 € 0,0839 - € 0,0839 21410 Op voorraad
TPE/TPV
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
€ 0,0666 - € 0,0666 59754 Op voorraad
TPE/TPV
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
€ 0,088 - € 0,088 7073 Op voorraad
TPE/TPV
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
€ 0,0805 - € 0,0805 24430 Op voorraad
TPE/TPV
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
€ 0,0527 - € 0,0527 16433 Op voorraad
TPE/TPV
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
€ 0,0942 - € 0,0942 97377 Op voorraad
TPE/TPV
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
€ 0,0569 - € 0,0569 25200 Op voorraad
TPE/TPV
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
€ 0,0759 - € 0,0759 22886 Op voorraad
TPE/TPV
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
€ 0,10 - € 0,10 Vraag de levertijd aan hier
TPE/TPV
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
  • van 3
Sluitring 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10069707

Prijsbereik
€ 0,302 - € 0,302

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    13.0 mm
  • Buitendiameter
    37.0 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10042144

Prijsbereik
€ 0,0889 - € 0,0889

Voorraadniveaus
35930 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.3 mm
  • Buitendiameter
    9.0 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10069721

Prijsbereik
€ 0,5049 - € 0,5049

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    17.0 mm
  • Buitendiameter
    50.0 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10178652

Prijsbereik
€ 0,9382 - € 0,9382

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    19.0 mm
  • Buitendiameter
    34.0 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10069608

Prijsbereik
€ 0,1519 - € 0,1298

Voorraadniveaus
13534 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    10.5 mm
  • Buitendiameter
    30.0 mm
  • Dikte
    2.5 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10069585

Prijsbereik
€ 0,1194 - € 0,1194

Voorraadniveaus
3256 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.4 mm
  • Buitendiameter
    24.0 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042403

Prijsbereik
€ 0,2318 - € 0,2318

Voorraadniveaus
88 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    15.0 mm
  • Buitendiameter
    30.0 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10069554

Prijsbereik
€ 0,0968 - € 0,0968

Voorraadniveaus
909 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    18.0 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10468760

Prijsbereik
€ 0,1258 - € 0,1258

Voorraadniveaus
28561 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    10.5 mm
  • Buitendiameter
    20.0 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042465

Prijsbereik
€ 0,3615 - € 0,3615

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    21.0 mm
  • Buitendiameter
    37.0 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042434

Prijsbereik
€ 0,2944 - € 0,2944

Voorraadniveaus
297 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    17.0 mm
  • Buitendiameter
    30.0 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10069417

Prijsbereik
€ 0,0839 - € 0,0839

Voorraadniveaus
21410 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.3 mm
  • Buitendiameter
    15.0 mm
  • Dikte
    1.2 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10178638

Prijsbereik
€ 0,0666 - € 0,0666

Voorraadniveaus
59754 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.3 mm
  • Buitendiameter
    10.0 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10042236

Prijsbereik
€ 0,088 - € 0,088

Voorraadniveaus
7073 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    12.0 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

10041963

Prijsbereik
€ 0,0805 - € 0,0805

Voorraadniveaus
24430 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.3 mm
  • Buitendiameter
    12.0 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10041918

Prijsbereik
€ 0,0527 - € 0,0527

Voorraadniveaus
16433 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.2 mm
  • Buitendiameter
    8.0 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10041994

Prijsbereik
€ 0,0942 - € 0,0942

Voorraadniveaus
97377 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    14.0 mm
  • Dikte
    1.2 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10069172

Prijsbereik
€ 0,0569 - € 0,0569

Voorraadniveaus
25200 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.2 mm
  • Buitendiameter
    9.0 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

10042175

Prijsbereik
€ 0,0759 - € 0,0759

Voorraadniveaus
22886 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.3 mm
  • Buitendiameter
    10.0 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10042298

Prijsbereik
€ 0,10 - € 0,10

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.4 mm
  • Buitendiameter
    16.0 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring