1504903
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 + | € 6,8906 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Screw Sizes (All) | M12 |
---|---|
Inside Diameter | 12.0 mm |
Inside Diameter | 0.472 in |
Outside Diameter | 40.0 mm |
Outside Diameter | 1.575 in |
Thickness | 7.5 mm |
Thickness | 0.295 in |
Washer Shape | Round |
Washer Type | Flat Washer |
Material | Stainless Steel |
Full Material | Stainless Steel |
Finish | Matt |
Colour | Silver |
Specifications | DIN 125, DIN 9021, DIN 6340 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan