Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0395 - € 0,0488 | 4044 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.015 in
0.4 mm
|
||
| € 0,0397 - € 0,049 | 2986 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| € 0,0256 - € 0,0316 | 2000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.380 in
9.7 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,023 - € 0,0284 | 72098 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.160 in
4.1 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0111 - € 0,0138 | 8932 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.140 in
3.6 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0362 - € 0,0482 | 999 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.033 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0402 - € 0,0496 | 1998 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0386 - € 0,0515 | 29000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.253 in
6.4 mm
|
0.443 in
11.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0506 - € 0,0676 | 2641 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0651 - € 0,0868 | 15269 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.118 in
3 mm
|
||
| € 0,0314 - € 0,0387 | 33000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0244 - € 0,0301 | 1980 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.321 in
8.2 mm
|
0.497 in
12.6 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| € 0,0339 - € 0,0419 | 21 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.505 in
12.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0092 - € 0,0114 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0427 - € 0,0527 | 2000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.505 in
12.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.093 in
2.4 mm
|
||
| € 0,0346 - € 0,0427 | 7994 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| € 0,0272 - € 0,0335 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.290 in
7.4 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,0894 - € 0,1104 | 1120 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0514 - € 0,0684 | 24820 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.150 in
3.8 mm
|
||
| € 0,0543 - € 0,0543 | 18300 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan