Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0758 - € 0,1057 | 41911 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,1525 - € 0,2118 | 19344 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.598 in
15.2 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| € 0,0506 - € 0,0561 | 17982 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| € 0,5034 - € 1,7087 | Vraag de levertijd aan hier |
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| € 0,0389 - € 0,0389 | 535110 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| € 0,1708 - € 0,2212 | 2338 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,0825 - € 0,1151 | 1000 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,3356 - € 0,6132 | 16400 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,2868 - € 0,5217 | 4796 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,0825 - € 0,1151 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,1525 - € 0,1983 | 17435 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,4119 - € 0,6697 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,3035 - € 0,5538 | 3263 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,1769 - € 0,2456 | 3414 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,1186 - € 0,1647 | 24280 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,0915 - € 0,1276 | 25500 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,1017 - € 0,1417 | 34500 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,3798 - € 0,6178 | 9881 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,1891 - € 0,2624 | 27250 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,109 - € 0,1524 | 6998 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan