Menu Search

Sluitringen - Kunststof

Op voorraad

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Wordt gebruikt om bevestigingen te isoleren tegen elektriciteit en vocht.
  • Bestand tegen corrosie, schuren en de meeste chemicaliën.
  • Zorgt voor een veilige en stabiele verbinding en vermindert risico's.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
610 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur Materiaal Binnendiameter Buitendiameter Dikte Bestellen
€ 0,0392 - € 0,0392 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
Nylon 6/6
3.5 mm
8.0 mm
1.0 mm
€ 0,0434 - € 0,0434 146 Op voorraad
Naturel
PA
4.9 mm
12.7 mm
1.4 mm
€ 0,0348 - € 0,0386 130 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
2.7 mm
10.0 mm
1.0 mm
€ 0,662 - € 0,662 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
2.0 mm
€ 0,045 - € 0,0502 975 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
8.4 mm
17.0 mm
1.6 mm
€ 0,0479 - € 0,0672 59720 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
8.4 mm
17.0 mm
2.0 mm
€ 0,1525 - € 0,2118 12677 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
15.0 mm
28.0 mm
2.5 mm
€ 0,8573 - € 0,8573 522 Op voorraad
Naturel
PVDF
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
€ 0,0422 - € 0,0422 9033 Op voorraad
Naturel
PA
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
€ 0,2334 - € 0,3219 4003 Op voorraad
Zwart
PVC
€ 0,046 - € 0,046 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,1398 - € 0,1815 14652 Op voorraad
Zwart
PVC
€ 0,421 - € 0,6819 20693 Op voorraad
Naturel
PA
€ 0,1063 - € 0,1484 5530 Op voorraad
Naturel
PA
€ 0,0762 - € 0,1063 47221 Op voorraad
Naturel
PA
€ 0,421 - € 0,6819 240 Op voorraad
Zwart
PVC
€ 0,2325 - € 0,3214 17800 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
5.3 mm
20.0 mm
3.0 mm
€ 0,0496 - € 0,0691 48500 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
6.6 mm
14.3 mm
1.4 mm
€ 0,1079 - € 0,151 26699 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
€ 0,1599 - € 0,2236 6568 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
  • van 31
Sluitring 3.5 mm 8.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10041710

Prijsbereik
€ 0,0392 - € 0,0392

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.5 mm
  • Buitendiameter
    8.0 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Kleur
    Naturel
Sluitring 4.9 mm 12.7 mm 1.4 mm PA

10114063

Prijsbereik
€ 0,0434 - € 0,0434

Voorraadniveaus
146 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.9 mm
  • Buitendiameter
    12.7 mm
  • Dikte
    1.4 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 2.7 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068397

Prijsbereik
€ 0,0386 - € 0,0348

Voorraadniveaus
130 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    2.7 mm
  • Buitendiameter
    10.0 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Kleur
    Naturel
Sluitring 8.2 mm 30.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184882

Prijsbereik
€ 0,662 - € 0,662

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.2 mm
  • Buitendiameter
    30.0 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Kleur
    Naturel
Sluitring 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10042243

Prijsbereik
€ 0,0502 - € 0,045

Voorraadniveaus
975 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.4 mm
  • Buitendiameter
    17.0 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Kleur
    Naturel
Sluitring 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10041789

Prijsbereik
€ 0,0672 - € 0,0479

Voorraadniveaus
59720 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.4 mm
  • Buitendiameter
    17.0 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Kleur
    Naturel
Sluitring 15.0 mm 28.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10041840

Prijsbereik
€ 0,2118 - € 0,1525

Voorraadniveaus
12677 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    15.0 mm
  • Buitendiameter
    28.0 mm
  • Dikte
    2.5 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Kleur
    Naturel
Sluitring 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PVDF

10042427

Prijsbereik
€ 0,8573 - € 0,8573

Voorraadniveaus
522 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    17.0 mm
  • Buitendiameter
    30.0 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

10114124

Prijsbereik
€ 0,0422 - € 0,0422

Voorraadniveaus
9033 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.3 mm
  • Buitendiameter
    10.0 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
Vlakke ring 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm PVC

10117347

Prijsbereik
€ 0,3219 - € 0,2334

Voorraadniveaus
4003 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Borgring 5.4 mm 10.2 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10118030

Prijsbereik
€ 0,046 - € 0,046

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Goederencode
    3926909790
Vlakke ring 8.4 mm 25.0 mm 2.5 mm PVC

10117323

Prijsbereik
€ 0,1815 - € 0,1398

Voorraadniveaus
14652 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Sluitring 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

10117477

Prijsbereik
€ 0,6819 - € 0,421

Voorraadniveaus
20693 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Goederencode
    3926909790
Sluitring 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10118061

Prijsbereik
€ 0,1484 - € 0,1063

Voorraadniveaus
5530 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Specificaties
    DIN 433
Sluitring 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10118047

Prijsbereik
€ 0,1063 - € 0,0762

Voorraadniveaus
47221 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Goederencode
    3926909790
Vlakke ring 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm PVC

10117460

Prijsbereik
€ 0,6819 - € 0,421

Voorraadniveaus
240 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Sluitring 5.3 mm 20.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10041741

Prijsbereik
€ 0,3214 - € 0,2325

Voorraadniveaus
17800 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.3 mm
  • Buitendiameter
    20.0 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Kleur
    Naturel
Sluitring 6.6 mm 14.3 mm 1.4 mm Nylon 6/6

10041772

Prijsbereik
€ 0,0691 - € 0,0496

Voorraadniveaus
48500 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.6 mm
  • Buitendiameter
    14.3 mm
  • Dikte
    1.4 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Kleur
    Naturel
Sluitring 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10041833

Prijsbereik
€ 0,151 - € 0,1079

Voorraadniveaus
26699 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    13.0 mm
  • Buitendiameter
    24.0 mm
  • Dikte
    2.5 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Kleur
    Naturel
Sluitring 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10041871

Prijsbereik
€ 0,2236 - € 0,1599

Voorraadniveaus
6568 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    17.0 mm
  • Buitendiameter
    30.0 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Kleur
    Naturel