Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1846 - € 0,2547 | 27240 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,2532 - € 0,4622 | 3506 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,0387 - € 0,0387 | 112350 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,2364 - € 0,4317 | 5090 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,0662 - € 0,0919 | 70620 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,1017 - € 0,1417 | 34500 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,0825 - € 0,1151 | 1000 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,1186 - € 0,1647 | 19280 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,1769 - € 0,2456 | 3414 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,4119 - € 0,6697 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,1891 - € 0,2624 | 27250 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,054 - € 0,054 | 131 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,5347 - € 0,5954 | 81 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0447 - € 0,0497 | 62998 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
||
| € 0,0266 - € 0,0296 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,2177 - € 0,2429 | 4826 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0522 - € 0,058 | 4447 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,194 - € 0,2043 | 763 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0599 - € 0,0665 | 29000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| € 1,3834 - € 1,3834 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan