Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2651 - € 0,3554 | 10880 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.397 in
10.1 mm
|
0.860 in
21.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| € 0,1297 - € 0,1732 | 3143 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.340 in
8.6 mm
|
0.865 in
22 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
||
| € 0,3865 - € 0,4502 | 2300 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.502 in
12.8 mm
|
1.220 in
31 mm
|
0.150 in
3.8 mm
|
||
| € 0,0986 - € 0,1313 | 18500 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.506 in
12.9 mm
|
0.870 in
22.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| € 0,026 - € 0,0346 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.195 in
5 mm
|
0.245 in
6.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0476 - € 0,0476 | 17765 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,0781 - € 0,0781 | 24598 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,0247 - € 0,0331 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.163 in
4.1 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.202 in
5.1 mm
|
||
| € 0,0552 - € 0,0736 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.415 in
10.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| € 0,4574 - € 0,4682 | 6770 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,1112 - € 0,1112 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,0217 - € 0,0268 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.171 in
4.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0248 - € 0,0306 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.317 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0103 - € 0,0127 | 4000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.085 in
2.2 mm
|
0.196 in
5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0139 - € 0,0172 | 29568 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0537 - € 0,0715 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.150 in
3.8 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.040 in
1 mm
|
||
| € 0,0333 - € 0,0444 | 110000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.140 in
3.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| € 0,0331 - € 0,0442 | 8896 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0232 - € 0,0287 | 2000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| € 0,0362 - € 0,0482 | 999 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.033 in
0.8 mm