Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,042 - € 0,0518 | 2950 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.719 in
18.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0443 - € 0,0548 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0423 - € 0,0564 | 5187 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0539 - € 0,0716 | 11996 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.317 in
8.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.040 in
1 mm
|
||
| € 0,0942 - € 0,1255 | 7466 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.473 in
12 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
||
| € 0,0405 - € 0,05 | 3000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.507 in
12.9 mm
|
0.688 in
17.5 mm
|
0.042 in
1.1 mm
|
||
| € 0,0682 - € 0,0842 | 1000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.944 in
24 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,0707 - € 0,0872 | 977 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.984 in
25 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| € 0,1821 - € 0,2414 | 2632 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0323 - € 0,0399 | 2000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.385 in
9.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.025 in
0.6 mm
|
||
| € 0,0965 - € 0,1192 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.510 in
13 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0964 - € 0,1285 | 11700 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| € 0,0204 - € 0,0252 | 698 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0346 - € 0,0462 | 14778 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.179 in
4.5 mm
|
0.356 in
9 mm
|
0.118 in
3 mm
|
||
| € 0,2075 - € 0,2562 | 1468 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0411 - € 0,0548 | 33196 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.160 in
4.1 mm
|
||
| € 0,0582 - € 0,0776 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0307 - € 0,0379 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.200 in
5.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0245 - € 0,0303 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.195 in
5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| € 0,1146 - € 0,1525 | 5916 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.688 in
17.5 mm
|
0.865 in
22 mm
|
0.155 in
3.9 mm