Menu Search

Sluitringen - Kunststof

Op voorraad

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Wordt gebruikt om bevestigingen te isoleren tegen elektriciteit en vocht.
  • Bestand tegen corrosie, schuren en de meeste chemicaliën.
  • Zorgt voor een veilige en stabiele verbinding en vermindert risico's.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters 1 Filter
3 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur Materiaal Binnendiameter Buitendiameter Dikte Bestellen
€ 0,0496 - € 0,066 22204 Op voorraad
Naturel
Nylon
10.4 mm
15.9 mm
0.8 mm
€ 0,0755 - € 0,0914 11631 Op voorraad
Naturel
Nylon
6.6 mm
17.4 mm
1.0 mm
€ 0,191 - € 0,2547 5364 Op voorraad
Naturel
Nylon
12.7 mm
22.3 mm
1.6 mm
N/A 10.4 mm (ID) 15.9 mm (OD)

10356517

Prijsbereik
€ 0,066 - € 0,0496

Voorraadniveaus
22204 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    10.4 mm
  • Buitendiameter
    15.9 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 6.6 mm (ID) 17.4 mm (OD)

10356654

Prijsbereik
€ 0,0914 - € 0,0755

Voorraadniveaus
11631 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.6 mm
  • Buitendiameter
    17.4 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 12.7 mm (ID) 22.3 mm (OD)

10356944

Prijsbereik
€ 0,2547 - € 0,191

Voorraadniveaus
5364 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    12.7 mm
  • Buitendiameter
    22.3 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond