10220917
185100070409
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 10 - 49 | € 5,8126 |
| 50 - 999 | € 3,7682 |
| 1000 + | € 2,8529 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Binnendiameter | 0.413 in |
|---|---|
| Binnendiameter | 10.5 mm |
| Buitendiameter | 21.0 mm |
| Buitendiameter | 0.827 in |
| Dikte | 2.0 mm |
| Dikte | 0.079 in |
| Type ring | Vlakke ring |
| Vorm onderlegring | Rond |
| Kleur | Lichtbruin |
| Massief materiaal | Polyether-ether-ketone |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| Specificaties | UL94 V-0 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan