Menu Search

Vlakke ring 0.120 in 0.190 in 0.100 in Nylon 6/6

Deze standaard platte ring is vervaardigd van naturel nylon met een goede balans tussen mechanische sterkte en goede bestendigheid tegen temperaturen, chemicaliën en schuren, en is geschikt voor gebruik in uiteenlopende industriële toepassingen.
Essentra artikelnummer:

10355824

Oud artikelnummer:

17W01910

83978 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1342
5000 - 9999 € 0,1151
10000 + € 0,1005
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 134,20

1000 x € 0,1342

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 3 mm
Buitendiameter 4.8 mm
Dikte 2.5 mm
Type ring Vlakke ring
Vorm onderlegring Rond
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op