Menu Search

Vlakke ring 2.7 mm 6.0 mm 0.5 mm PC

Ronde, platte sluitringen van transparant polycarbonaat (PC) met goede elektrische en thermische weerstandseigenschappen. Ideaal voor gebruik in een breed bereik van sectoren, zoals kleinhandeletalages, elektronische componenten en medische apparatuur. UL94 V-2-classificatie.
Essentra artikelnummer:

10219584

Oud artikelnummer:

173002600022

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,147
500 - 999 € 0,1127
1000 + € 0,0906
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 14,70

100 x € 0,147

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 2.7 mm
Buitendiameter 6.0 mm
Dikte 0.5 mm
Type ring Vlakke ring
Vorm onderlegring Rond
Kleur Transparant
Massief materiaal Polycarbonaat
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op